Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40

1002513

GTIN: 4052568226145

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1/2 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
3.3 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 40 bar
Nominale doorlaat
13 mm