Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4V4T-50-20
1002515
GTIN: 4052568226169
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G3/4 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
6.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 20 bar
Nominale doorlaat
18 mm