Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-M1-V4V4T-50-16

1002516

GTIN: 4052568226176

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G1 conform DIN ISO 228
Debiet Kv
12 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
24 mm