Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-80-12
1002531
GTIN: 4052568226312
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof G2 volgens DIN ISO 228
Debiet Kv
43 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 12 bar
Nominale doorlaat
45 mm