Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16
1002534
GTIN: 4052568226343
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
3.7 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
12 mm