Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N34-160-H3B1-50-16
1002536
GTIN: 4052568226367
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 3/4 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
5.2 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
16 mm