Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10

1002538

GTIN: 4052568226381

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
9.6 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 10 bar
Nominale doorlaat
23 mm