Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-N114-290-H3B1-50-10

1002539

GTIN: 4052568226398

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
19 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 10 bar
Nominale doorlaat
29 mm