Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8

1002541

GTIN: 4052568226411

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/2 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
23 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 8 bar
Nominale doorlaat
35 mm