Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4
1002543
GTIN: 4052568226435
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
28 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 4 bar
Nominale doorlaat
43 mm