Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-50-9
1002553
GTIN: 4052568226534
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
18.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 9 bar
Nominale doorlaat
31 mm