Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7
1002554
GTIN: 4052568226541
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
10.7 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 7 bar
Nominale doorlaat
31 mm