Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-80-10
1002556
GTIN: 4052568226565
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/4 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
17.5 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 10 bar
Nominale doorlaat
31 mm