Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4V4T-80-16
1002559
GTIN: 4052568226596
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 1 1/2 NPT volgens ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
29 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 16 bar
Nominale doorlaat
35 mm