Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12

1002563

GTIN: 4052568226633

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
43 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 12 bar
Nominale doorlaat
45 mm