Schuinezittingsventiel VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5
1002564
GTIN: 4052568226640
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Leidingaansluiting
Draadmof 2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debiet Kv
39 m³/h
Mediumdruk
0 bar - 5 bar
Nominale doorlaat
45 mm