Tastdrukschakelventiel SDK-4-PK-3
10033
GTIN: 4052568002107
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
16 l/min
Nominale doorlaat
0.6 mm
Pneumatische werkaansluiting
PK-3
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar