Ontluchtingssmoorventiel GRE-1/4
10352
GTIN: 4052568002190
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-geluidsdrukfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
996 l/min
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Sleufschroef