Precisiedebietregelventiel GRPO-70-PK-3

10803

GTIN: 4052568111847

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
40.7 l/min
Pneumatische aansluiting 1
PK-3
Bedrijfsdruk
0 bar - 8 bar
Instelelement
Draaiknop met schaal