Zwenkaandrijving DSM-T-32-270-CC-A-B
1145106
GTIN: 4052568227548
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
20 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 246 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor