Zwenkaandrijving DSM-T-40-270-CC-A-B
1145112
GTIN: 4052568227586
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
40
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
40 Nm
Zwenkhoek
0 deg - 240 deg
Positiedetectie
voor naderingssensor