Zwenkgrijpeenheid HGDS-PP-12-YSRT-A-B
1187957
GTIN: 4052568228217
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
37 N
Slag per grijpklauw
2.5 mm
Zwenkhoek
210 deg
Positiedetectie grijper
met naderingssensor
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
0.85 Nm