Zwenkgrijpeenheid HGDS-PP-16-YSRT-A-B
1187960
GTIN: 4052568228248
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
51 N
Slag per grijpklauw
4.5 mm
Zwenkhoek
210 deg
Positiedetectie grijper
met naderingssensor
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
1.25 Nm