Zwenkgrijpeenheid HGDS-PP-20-P1-A-B
1187962
GTIN: 4052568228262
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
84 N
Slag per grijpklauw
7 mm
Zwenkhoek
210 deg
Positiedetectie grijper
met naderingssensor
Theoretisch draaimoment bij 6 bar
2.5 Nm