L-opsteeknippelschroefkoppeling LCN-1/8-PK-3

11955

GTIN: 4052568021283

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C