T-opsteekschroefkoppeling TCN-1/8-PK-4
11962
GTIN: 4052568021320
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2.9 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C