Schot-doorvoeropsteekkoppeling SCN-PK-3
11972
GTIN: 4052568021375
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
1.9 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C