Schot-doorvoeropsteekkoppeling SCN-PK-4
11973
GTIN: 4052568021382
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2.8 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C