Kunststofslang PU-13-SW

12133

GTIN: 4052568021405

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
17.6 mm
Binnen-Ø
13 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C