Kunststofslang PU-9-SW

12134

GTIN: 4052568021412

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
11.6 mm
Binnen-Ø
9 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
0 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 60 °C