Tastdrukschakelventiel SVK-3-PK-3
12146
GTIN: 4052568009120
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
50 l/min
Nominale doorlaat
1.5 mm
Pneumatische werkaansluiting
PK-3
Bedrijfsdruk
-0.9 bar - 8 bar