Opsteeknippel-schroefkoppeling CN-M5-PK-3
12255
GTIN: 4052568021429
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Nominale doorlaat
2.5 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C