L-opsteeknippelschroefkoppeling LCN-M5-PK-4

12258

GTIN: 4052568021450

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad M5
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Nominale doorlaat
2.9 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C