Magneetspoel MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN: 4052568006280
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Geklemd - Met bevestigingsklem - Met toebehoren
Spoeleigenschappen
24 V DC: 2,5 W
Beschermingsklasse
IP65