Magneetspoel MSN1W-110AC-OD

123061

GTIN: 4052568023522

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Geklemd - Met bevestigingsklem - Met toebehoren
Spoeleigenschappen
110 V AC: 50 Hz, inschakelvermogen 7,5 VA, houdvermogen 5,0 VA - 110 V AC: 60 Hz, startvermogen 5,0 VA, houdvermogen 3,7 VA - 120 V AC: 60 Hz, inschakelvermogen 5,0 VA, houdvermogen 3,7 VA
Beschermingsklasse
IP65