Parallelgrijper DHPS-16-A
1254043
GTIN: 4052568016449
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
96 N
Slag per grijpklauw
5 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor