Parallelgrijper DHPS-25-A
1254049
GTIN: 4052568229221
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
228 N
Slag per grijpklauw
7.5 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor
Grijpkrachtzekering
zonder