Handschuifventiel VBOH-32-G14

1302994

GTIN: 4052568105372

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1675 l/min
Rastermaat
31 mm
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 12 bar