Steekschroefkoppeling QSW-1/2-16

130605

GTIN: 4052568023638

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 16 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
13 mm