Schot-doorvoersteekkoppeling QSSK-4
130637
GTIN: 4052568023874
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
1.5 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar