T-steekkoppeling CRQST-16
130673
GTIN: 4052568116422
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 16 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 16 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-15 °C - 120 °C
Nominale doorlaat
9.7 mm