Insteekkoppeling QS-6H-4-100

130695

GTIN: 4052568024161

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Steekhuls Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 14 bar
Omgevingstemperatuur
-10 °C - 80 °C
Nominale doorlaat
2.5 mm