Cartridge QSPK18-10

130842

GTIN: 4052568025625

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 18 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
6.7 mm