Cartridge QSPLK18-4
130843
GTIN: 4052568025632
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Cartridge 18 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
2.3 mm