Balggrijper DHEB-63-E-D-S-L
1320764
GTIN: 4052568229849
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
40 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
100 ms
Min. te grijpen diameter
66 mm
Max. te grijpen diameter
85 mm
Richtwaarde nuttige last
5.1 kg