Balggrijper DHEB-10-E-D-E-P
1320788
GTIN: 4052568230081
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
20 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
40 ms
Min. te grijpen diameter
10.5 mm
Max. te grijpen diameter
14 mm
Richtwaarde nuttige last
0.1 kg