Balggrijper DHEB-12-E-D-E-P
1320789
GTIN: 4052568230098
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
20 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
40 ms
Min. te grijpen diameter
13 mm
Max. te grijpen diameter
17 mm
Richtwaarde nuttige last
0.12 kg