Balggrijper DHEB-22-E-D-E-P
1320792
GTIN: 4052568230128
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
30 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
60 ms
Min. te grijpen diameter
24 mm
Max. te grijpen diameter
31.5 mm
Richtwaarde nuttige last
0.32 kg