Balggrijper DHEB-14-E-U-S-L
1320801
GTIN: 4052568230210
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
20 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
40 ms
Min. te grijpen diameter
15 mm
Max. te grijpen diameter
19.5 mm
Richtwaarde nuttige last
0.15 kg