Balggrijper DHEB-18-E-U-S-L
1320802
GTIN: 4052568230227
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Min. openingstijd bij 6 bar
20 ms
Min. sluittijd bij 6 bar
50 ms
Min. te grijpen diameter
19.5 mm
Max. te grijpen diameter
25 mm
Richtwaarde nuttige last
0.21 kg